JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
図 7-110 に ATQ_CTRL1 レジスタを示し、表 7-95 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し専用
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ATQ_CNT[7:0] | |||||||
R-00000000b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | ATQ_CNT[7:0] | R | 00000000b | 読み出し専用。ATQ_CNT 出力の 8 LSB ビットを示します。ATQ_CNT はメカニカルな負荷トルクに比例します。 |