DATA SHEET
DRV8824 ステッピング・モーター・コントローラ IC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- マイクロステッピング・インデクサ内蔵
- 最高 1/32 のマイクロステッピング
- 複数の減衰モード:
- 動作電源電圧範囲:8.2V~45V
- 24Vおよび
TA = 25°Cでの最大駆動電流:1.6A - シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 低消費電力スリープ・モード
- 3.3V 基準電圧出力を内蔵
- 小さいパッケージおよびフットプリント
- 保護機能:
- 過電流保護 (OCP)
- 過熱検出保護 (TSD)
- VMx 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- フォルト状態出力ピン (nFAULT)