SLLSEK2A June 2014 – March 2017 DRV8846
PRODUCTION DATA.
After the current is enabled in an H-bridge, the voltage on the xISEN pin is ignored for a period of time before enabling the current sense circuitry. Note that the blanking time also sets the minimum drive time of the PWM.
The time, tBLANK, is determined by the sine DAC code and the torque DAC setting. The timing information for tBLANK is given in Table 8.
Sine DAC Code | Torque DAC I[1:0] Setting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 - 100% | 0Z - 87.5% | 01 - 75% | Z0 - 62.5% | ZZ - 50% | Z1 - 37.5% | 10 - 25% | 1Z - 12.5% | |
31 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
30 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
29 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
28 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
27 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
26 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
25 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
24 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
23 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
22 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
21 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
20 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
19 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
18 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
17 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
16 | 1.80 µs | 1.80 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs |
15 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
14 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
13 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
12 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
11 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
10 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
9 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
8 | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.50 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
7 | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
6 | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
5 | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
4 | 1.20 µs | 1.20 µs | 1.20 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
3 | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
2 | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
1 | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |
0 | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs | 0.90 µs |