JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-1 に、ゲート ドライバの外付け部品の推奨値を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | 10µF (最小値) VM 定格コンデンサ |
CVM2 | VM | GND | 0.1μF VM 定格セラミック コンデンサ |
RnFAULT | VEXT (1) | nFAULT | >1kΩ |
RISEN12 | ISEN12 | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 8.2 を参照 |
RISEN34 | ISEN34 | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 8.2 を参照 |