JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8847 デバイスは、2.7V~18V の入力電源電圧 (VVM) 範囲で動作するように設計されています。VM 定格 0.1µF セラミック コンデンサを、DRV8847 デバイスのできるだけ近くに配置してください。また、VM ピンには 10µF 以上の容量のバルク キャパシタを含める必要がありす。