JAJSFL8C July   2018  – December 2023 DRV8847

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C のタイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 PWM モーター・ドライバ
      2. 7.3.2 ブリッジ動作
        1. 7.3.2.1 順方向動作
        2. 7.3.2.2 逆方向動作
        3. 7.3.2.3 コースト動作 (高速減衰)
        4. 7.3.2.4 ブレーキ動作 (低速減衰)
      3. 7.3.3 ブリッジ制御
        1. 7.3.3.1 4ピン・インターフェイス
        2. 7.3.3.2 2ピン・インターフェイス
        3. 7.3.3.3 並列ブリッジ・インターフェイス
        4. 7.3.3.4 独立のブリッジ・インターフェイス
      4. 7.3.4 電流レギュレーション
      5. 7.3.5 電流再循環および減衰モード
      6. 7.3.6 トルク スカラー
      7. 7.3.7 ステッピング・モード
        1. 7.3.7.1 フル ステッピング モード (4 ピン インターフェイス)
        2. 7.3.7.2 フル ステッピング モード (2 ピン インターフェイス)
        3. 7.3.7.3 ハーフ ステッピング モード (非駆動高速減衰の場合)
        4. 7.3.7.4 ハーフ ステッピング モード (非駆動低速減衰の場合)
      8. 7.3.8 モーター ドライバ保護回路
        1. 7.3.8.1 過電流保護 (OCP)
          1. 7.3.8.1.1 OCP 自動リトライ (ハードウェア デバイスおよびソフトウェア デバイス (OCPR = 0b))
          2. 7.3.8.1.2 OCP ラッチ モード (ソフトウェア デバイス (OCPR = 1b))
          3. 7.3.8.1.3 42
        2. 7.3.8.2 サーマル・シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.8.3 VM 低電圧誤動作防止 (VM_UVLO)
        4. 7.3.8.4 オープン負荷検出(OLD)
          1. 7.3.8.4.1 フル ブリッジ開放負荷検出
          2. 7.3.8.4.2 VM に接続された負荷
          3. 7.3.8.4.3 GND に接続された負荷
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C通信
        1. 7.5.1.1 I2C 書き込み
        2. 7.5.1.2 I2C 読み出し
      2. 7.5.2 マルチスレーブ動作
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 スレーブ アドレス レジスタ (アドレス = 0x00) [リセット = 0x60]
      2. 7.6.2 IC1 制御レジスタ (アドレス = 0x01) [リセット = 0x00]
      3. 7.6.3 IC2 制御レジスタ (アドレス = 0x02) [リセット = 0x00]
      4. 7.6.4 スルーレートとフォルト ステータス 1 レジスタ (アドレス = 0x03) [リセット = 0x40]
      5. 7.6.5 フォルト ステータス 2 レジスタ (アドレス = 0x04) [リセット = 0x00]
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ステッピング・モータ・アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 ステッピング・モード
            1. 8.2.1.2.1.1 フル・ステッピング動作
            2. 8.2.1.2.1.2 ハーフ・ステッピング動作と高速減衰
            3. 8.2.1.2.1.3 ハーフ・ステッピング動作と低速減衰
          2. 8.2.1.2.2 電流レギュレーション
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 デュアル BDC モータ・アプリケーション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 モータ電圧
          2. 8.2.2.2.2 電流レギュレーション
          3. 8.2.2.2.3 センス抵抗
      3. 8.2.3 開放負荷の実装
        1. 8.2.3.1 開放負荷検出回路
        2. 8.2.3.2 グランドに接続された負荷の OLD
          1. 8.2.3.2.1 ハーフ ブリッジの開放
          2. 8.2.3.2.2 ハーフ ブリッジの短絡
          3. 8.2.3.2.3 接続された負荷
        3. 8.2.3.3 電源 (VM) に接続された負荷の OLD
          1. 8.2.3.3.1 ハーフ ブリッジの開放
          2. 8.2.3.3.2 ハーフ ブリッジの短絡
          3. 8.2.3.3.3 接続された負荷
        4. 8.2.3.4 フル ブリッジに接続された負荷の OLD
          1. 8.2.3.4.1 フル ブリッジ開放
            1. 8.2.3.4.1.1 ハーフ ブリッジ 1 のハイサイド コンパレータ (OL1_HS)
            2. 8.2.3.4.1.2 ハーフ ブリッジ 2 のローサイド コンパレータ (OL2_LS)
          2. 8.2.3.4.2 フル ブリッジの短絡
            1. 8.2.3.4.2.1 ハーフ ブリッジ 1 のハイサイド コンパレータ (OL1_HS)
            2. 8.2.3.4.2.2 ハーフ ブリッジ 2 のローサイド コンパレータ (OL2_LS)
          3. 8.2.3.4.3 フル ブリッジで接続された負荷
            1. 8.2.3.4.3.1 ハーフ ブリッジ 1 のハイサイド コンパレータ (OL1_HS)
            2. 8.2.3.4.3.2 ハーフ ブリッジ 2 のローサイド コンパレータ (OL2_LS)
  10.   電源に関する推奨事項
    1. 9.1 バルク容量の決定
  11. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 熱に関する注意事項
      1. 9.3.1 最大出力電流
      2. 9.3.2 過熱保護
    4. 9.4 電力散逸
  12. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート (オプション)
      1. 10.1.1 開発サポート (オプション)
      2. 10.1.2 デバイスの命名規則 (オプション)
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 コミュニティ・リソース
    5. 10.5 商標
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • PWP|16
  • RTE|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。標準値には TA = 25℃、VVM = 12V が適用されます。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源 (VM)
IVMVM 動作電源電流VM = 2.7V、nSLEEP = 1、INx = 022.5mA
VM = 5V、nSLEEP = 1、INx = 033.5mA
VM = 12V、nSLEEP = 1、INx = 033.5mA
IVMQVM スリープ・モード電流VM = 2.7V、nSLEEP = 0、TA = 25℃0.1µA
VM = 2.7V、nSLEEP = 0、TA = 85℃0.5μA
VM = 5V、nSLEEP = 0、TA = 25℃0.2μA
VM = 5V、nSLEEP = 0、TA = 85℃1µA
VM = 12V、nSLEEP = 0、TA = 25℃1.7μA
VM = 12V、nSLEEP = 0、TA = 85°C2.5μA
tSLEEPスリープ時間nSLEEP = 0 でスリープ モード2µs
tWAKEウェークアップ時間nSLEEP = 1 で出力遷移1.5ms
tONターンオン時間VM > UVLO で出力遷移 (nSLEEP = 1)1.5ms
ロジック レベル入力 (IN1、IN2、IN3、IN4、NSLEEP、TRQ、SCL、SDA)
VIL入力ロジック Low 電圧VM < 7 V00.6V
VM >= 7V (1)01.0V
VIH入力ロジック High 電圧1.65.5V
VHYS入力ロジック・ヒステリシスnSLEEP ピン40mV
VHYS入力ロジック・ヒステリシスIN1 ピン、IN2 ピン、IN3 ピン、IN4 ピン、TRQ ピン、SCL ピン100mV
VILnSLEEP00.6V
VIHnSLEEP1.65.5V
VHYSnSLEEP40mV
IIL入力ロジック Low 電流VIN = 0V-11µA
IIH入力ロジック High 電流IN1、IN2、IN3、IN4、TRQ、VIN = 5V1835μA
nSLEEP、VIN = 最小値 (VM、5V)1025μA
tPD伝搬遅延INx エッジで出力100400600ns
tDEGLITCH入力ロジックのグリッチ除去50ns
トライレベル入力 (MODE)
VILトライレベル入力論理 Low 電圧00.6V
VIZトライレベル入力 Hi-Z 電圧1.2V
VIHトライレベル入力論理 High 電圧1.65.5V
IILトライレベル入力論理 Low 電流VIN = 0V-9-4µA
IIHトライレベル入力論理 High 電流VIN = 5V825μA
オープン・ドレイン出力 (nFAULT)
VOL出力論理 Low 電圧IOD = 5mA0.5V
IOH出力ロジック High 電流VOD = 3.3V-11µA
オープン ドレイン出力 (SDA)
VOL出力論理 Low 電圧IOD = 5mA0.5V
IOH出力ロジック High 電流VOD = 3.3V-11µA
CB各バス・ラインの容量性負荷400pF
ドライバ出力 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4)
RDS(ON)_HSハイサイド MOSFET オン抵抗VVM = 2.7V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃690
VVM = 2.7V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃950
VVM = 5V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃530
VVM = 5V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃740
VVM = 12V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃520
VVM = 12V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃700
RDS(ON)_LSローサイド MOSFET オン抵抗VVM = 2.7V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃570
VVM = 2.7V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃900
VVM = 5V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃460
VVM = 5V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃690
VVM = 12V、IOUT = 0.5A、TA = 25℃450
VVM = 12V、IOUT = 0.5A、TA = 85℃680
IOFFオフ状態のリーク電流VVM = 5V、TJ = 25℃、VOUT = 0V-11µA
tRISE出力立ち上がり時間VVM = 12V、IOUT = 0.5A150ns
tFALL出力立ち下がり時間VVM = 12V、IOUT = 0.5A150ns
tDEAD出力デッドタイム内部デッドタイム200ns
VSDボディダイオード順方向電圧IOUT = 0.5A1.1V
PWM 電流制御 (ISEN12、SEN34)
VTRIPISENxx トリップ電圧100% でのトルク (TRQ = 0)140150160mV
50パーセント でのトルク (TRQ = 1)63.757586.25mV
tBLANK電流センス ブランキング時間1.8μs
tOFF電流制御一定オフ時間20µs
保護回路
VUVLO電源低電圧誤動作防止電源立ち上がり2.7V
電源立ち下がり2.4V
VUVLO_HYS電源低電圧ヒステリシス立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド50mV
tUVLO電源低電圧グリッチ除去時間VM 立ち下がり、UVLO 通知10μs
IOCP過電流保護トリップ ポイント (2)1.62A
tOCP過電流保護グリッチ除去時間VVM < 15 V3μs
VVM >= 15V1μs
tRETRY過電流保護リトライ時間1ms
IOL_PU開放負荷プルアップ電流OUTx ピンで 15nF 未満、VVM = 2.7V100μA
IOL_PU開放負荷プルアップ電流OUTx ピンで 15nF 未満200μA
IOL_PD開放負荷プルダウン電流OUTx ピンで 15nF 未満、VVM = 2.7V130µA
IOL_PD開放負荷プルダウン電流OUTx ピンで 15nF 未満230μA
IOL開放負荷プルアップおよびプルダウン電流230μA
VOL_HS開放負荷検出スレッショルド (ハイサイド)VVM = 2.7 V1.3V
VOL_HS開放負荷検出スレッショルド (ハイサイド)2.3V
VOL_LS開放負荷検出スレッショルド (ローサイド)VVM = 2.7 V0.67V
VOL_LS開放負荷検出スレッショルド (ローサイド)1.2V
VOL開放負荷検出スレッショルド電圧 1.1V
TTSDサーマル・シャットダウン温度150160180
THYSサーマル・シャットダウン・ヒステリシス40
VB_BJT_27COTS における BJT のベース電圧 (12V 電源でのテストパッド出力)
設計と特性評価により規定されています。
VM > 16.5V の場合、OUTx の出力電流を 4A に制限する必要があります。