JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
4 ピン インターフェイスでは、DRV8847 デバイスは、1 つのステッピング モーターまたは 2 つの BDC モーターをフル機能モードで駆動するように構成されます。4 ピン インターフェイスの動作を構成するには、MODE ピンをグランドに接続し、IN1 ピン、IN2 ピン、IN3 ピン、IN4 ピンを使用してドライバを制御します。このモードでは、ステッピング モーターやブラシ付き DC モーターは 4 つのモード (順方向、逆方向、コースト、ブレーキ) のすべてで動作し、さらに、ステッピング モーターはフル ステッピング モードまたは非循環ハーフ ステッピング モードで動作可能です。センス抵抗を ISEN12 ピンと ISEN34 ピンに接続することで、それぞれブリッジ 12 と ブリッジ 34 で独立した電流レギュレーションを行うことができます。
このインターフェイス オプションは、次の負荷に使用します。
表 7-3 に 4 ピン インターフェイス動作の構成、図 7-8 に 4 ピン インターフェイス動作のアプリケーション図を示します。
nSLEEP | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | 機能 (DC モーター) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | X | X | Z | Z | Z | Z | スリープ・モード |
1 | 0 | 0 | Z | Z | モーター コースト (高速減衰) | ||||
1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 | ||||
1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 | ||||
1 | 1 | 1 | L | L | モーター ブレーキ (低速減衰) | ||||
1 | 0 | 0 | Z | Z | モーター コースト (高速減衰) | ||||
1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 | ||||
1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 | ||||
1 | 1 | 1 | L | L | モーター ブレーキ (低速減衰) |