JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最適な性能を実現するには、センス抵抗は以下の条件を満たす必要があります。
センス抵抗によって消費される電力は IRMS2 × R です。この例では、ピーク電流は 900mA、RMS モーター電流は 490mA、センス抵抗値は 125mΩ です。したがって、センス抵抗 (RSENSE12 と RSENSE34) は 30mW (490mA2 × 125mΩ = 30mW) を消費します。電流レベルが増加すると、電力は急速に大きくなります。
抵抗は、通常、ある範囲の周囲温度での定格電力が決まっていて、高い周囲温度については、ディレーティングした電力曲線があります。プリント基板 (PCB) を熱を発生させる他の部品と共有する場合は、マージンを追加する必要があります。ベスト・プラクティスとして、最終的なシステムの実際のセンス抵抗温度とパワー MOSFET を測定します。これは、これらの部品が最も高温になることが多いからです。
パワー抵抗は標準の抵抗より大きく高価であるため、一般的な方法は、複数の標準抵抗を並列に、センス・ノードとグランドの間で使用することです。この方法では、電流と放熱が分散されます。