JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OUT1 端子と OUT2 端子の間が短絡している場合、ハイサイド (12kΩ) 抵抗とローサイド (15kΩ) 抵抗に応じて、次のように内部レギュレータ (AVDD) から短絡電流 (ISC) が流れます。
したがって、式 20 を用いて流れる短絡電流は、次のように計算されます。
このとき、ハーフ ブリッジ 1 のハイサイド コンパレータの正端子 (OL1_HS ) とハーフブリッジ 2 のローサイド コンパレータの負端子 (OL2_LS ) での電圧降下は次のようになります。