JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-15 に、DRV8847 デバイスのメモリ マップされた I2C レジスタを示します。I2C レジスタは、DRV8847S デバイスの構成およびデバイス診断に使用されます。
予約済みと示されたレジスタや、レジスタ マップ (表 7-15) に記載されていないアドレスは変更しないでください。そのようなレジスタに書き込みを行うと、予期しない動作が生じる場合があります。すべての予約済みビットのデフォルト値は 0b です。
アドレス | 略称 | レジスタ名 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | アクセス権 | セクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | SLAVE_ADDR | スレーブ・アドレス | RSVD | SLAVE_ADDR | RW | |||||||
0x01 | IC1_CON | IC1 制御 | TRQ | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 | I2CBC | モード | RW | 表示 | |
0x02 | IC2_CON | IC2 制御 | CLRFLT | DISFLT | RSVD | DECAY | OCPR | OLDOD | OLDFD | OLDBO | RW | 表示 |
0x03 | SLR_STATUS1 | スルーレートとフォルト ステータス 1 | RSVD | SLR | RSVD | nFAULT | OCP | OLD | TSDF | UVLOF | RW | 表示 |
0x04 | STATUS2 | フォルト ステータス 2 | OLD4 | OLD3 | OLD2 | OLD1 | OCP4 | OCP3 | OCP2 | OCP1 | R | 表示 |
表の小さい枠に収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表しています。このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを、表 7-16 に示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み取り |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |