JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源ピン電圧 (VM) | -0.3 | 20 | V |
電源電圧ランプレート (VM) | 0 | 2 | V/µs |
デジタル ピン電圧 (IN1、IN2、IN3、IN4、TRQ、nSLEEP、nFAULT、SCL、SDA) | -0.3 | 5.75 | V |
巻線出力ピン電圧 (連続) (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | -0.7 | VM + 0.6 | V |
シャント アンプ入力ピン電圧 (ISEN12、ISEN34) (2) | -0.6 | 0.6 | V |
ピーク駆動電流 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4)、VVM <= 16.5V (3) | 内部的に制限 | A | |
ピーク駆動電流 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4)、VVM > 16.5V (3) | 0 | 4 | A |
周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |