JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
トリップ電流 (ITRIP) は、いずれかの巻線を流れる最大電流です。この電流量は、式 4 に示すように、センス抵抗値 (RSENSExx) に依存します (トルク設定 (TRQ) を 100% とした場合)。

ITRIP 電流は、RSENSExx 抵抗の両端の電圧を基準電圧と比較するコンパレータによって設定されます。モーターが飽和しないように、ITRIP 電流は 式 5 に示すように計算する必要があります。

ここで、
ITRIP 値が 350mA の場合、センス抵抗 (RSENSExx) の値は 式 6 に示すように計算されます。

利用可能な最も近い値である 440mΩ をセンス抵抗に選択します。この値を選択すると、2.8% ほど電流精度に影響します。