JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
内部レギュレータ (AVDD) から ISC のプルアップ電流 (155.56µA) が流れているため、OL1_HS コンパレータの正端子 (OUT1 ノードでもある) の電圧は次のように計算されます。
式 22 を用いて、VOL1_HS (+) は次のように計算されます。
この電圧は 2.3V (VOL_HS) と比較され、OL1_HS コンパレータ出力を 1 に設定します。