JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8847 デバイスは、nSLEEP ピンがロジック Low にプルされるまでアクティブです。スリープ モードでは、内部回路 (チャージ ポンプとレギュレータ) がディスエーブルされ、すべての内部 FET がディスエーブルされます (Hi-Z 状態)。
nSLEEP ピンがロジック High にプルされると、デバイスは自動的に動作モードに移行します。デバイスが入力レディになるには、tWAKE が経過していなければなりません。電源投入時に、一時的に nFAULT ピンがアサートされます。表 7-12 に、さまざまな機能モードを示します。
DRV8847 デバイスは、VM 低電圧 (UVLO)、過電流 (OCP)、開放負荷検出 (OLD)、サーマル シャットダウン (TSD) が発生すると、フォルト モードに移行します。各フォルトの機能は、DRV8847 デバイスでは 表 7-13 に、DRV8847S デバイスでは 表 7-14 に示すフォルトのタイプによって異なります。
デバイスがスリープ モードに移行するには、tSLEEP 時間が経過していなければなりません。
モード | 条件 | H ブリッジ | 内部回路 |
---|---|---|---|
動作 | 2.7V < VVM < 18V nSLEEP ピン = 1 | 動作 | 動作 |
スリープ | 2.7V < VVM < 18V nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル |
フォルト | いずれかのフォルト条件が満たされる | フォルトによる | フォルトによる |
フォルト | インターフェイス | 条件 | 通知 | H ブリッジ | 内部回路 | 復帰 |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 低電圧 (VM_UVLO) | 全インターフェイス | VM < VUVLO | nFAULT | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | シャットダウン | 自動: VM > VUVLO |
過電流 (OCP) | 4 ピン 2 ピン | I > IOCP | nFAULT | Hi-Z 状態にある対応する H ブリッジ | 動作 | 自動: tRETRY |
並列ブリッジ | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | |||||
独立ブリッジ | Hi-Z 状態にある対応するハーフ ブリッジ | |||||
開放負荷検出 (OLD) | 4 ピン | フル ブリッジ開放 | nFAULT | 動作モードにある H ブリッジ | 動作 | 電源サイクル / リセット:OUTx 接続 |
2 ピン 並列ブリッジ | フル ブリッジ開放 | nFAULT | 動作モードにある両方の H ブリッジ | |||
独立ブリッジ | ハーフ ブリッジ開放 | nFAULT | 動作モードにあるハーフ ブリッジ | |||
サーマル・シャットダウン (TSD) | 全インターフェイス | TJ > TTSD (最小値 150℃) | nFAULT | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | 動作 | TJ < TTSD (THYS タイプ 40℃) |
フォルト | モード | 条件 | 通知 | H ブリッジ | 内部回路 | 復帰 |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 低電圧 (VM_UVLO) | 全インターフェイス | VM < VUVLO | nFAULT | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | シャットダウン | 自動: VM > VUVLO |
過電流 (OCP) | 4 ピン 2 ピン | I > IOCP | nFAULT | Hi-Z 状態にある対応する H ブリッジ | 動作 | 自動: tRETRY |
並列ブリッジ | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | |||||
独立ブリッジ インターフェイス | Hi-Z 状態にある対応するハーフ ブリッジ | |||||
開放負荷検出 (OLD) | 4 ピン | フル ブリッジ開放 | nFAULT | 動作中または Hi-Z 状態にある H ブリッジ (1) | 動作 | 電源サイクル / リセット: OUTx 接続 |
2 ピン 並列ブリッジ | フル ブリッジ開放 | nFAULT | 動作中または Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | |||
独立ブリッジ | ハーフ ブリッジ開放 | nFAULT | 動作中または Hi-Z 状態にあるハーフ ブリッジ | |||
サーマル・シャットダウン (TSD) | 全インターフェイス | TJ > TTSD (最小値 150℃) | nFAULT | Hi-Z 状態にある両方の H ブリッジ | 動作 | TJ < TTSD (THYS タイプ 40℃) |