JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OUT1 に無負荷が接続されている場合、電源 (VM) から電流は流れません。このとき、OL1_LS コンパレータの負端子が 0V (GND) にプルダウンされます。この電圧は 1.2V (VOL_LS) と比較され、コンパレータ出力を 1 に設定します。これは開放負荷検出があることを示すものです。