JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
並列ブリッジ インターフェイスは、DRV8847 デバイスは、ドライバを並列に使用して 2 倍のモータ電流を供給することにより、より大電流の BDC モータを駆動するように構成されます。並列ブリッジ インターフェイス動作を行うには、MODE ピンと IN3 ピンを外部電源 (3.3V または 5V) に接続し、IN1 ピンと IN2 ピンを使用してドライバを制御します。このモードでは、4 つのモード (順方向、逆方向、コースト、ブレーキ) すべてを使用して、BDC モータ制御の全機能を実現できます。
このインターフェイス オプションは、次の負荷に使用します。
表 7-5 に並列ブリッジ インターフェイス動作の構成、図 7-10 に並列ブリッジ インターフェイス動作のアプリケーション図を示します。
nSLEEP | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | 機能 (DC モーター) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | X | X | Z | Z | Z | Z | スリープ・モード |
1 | 0 | 0 | 1 | X | Z | Z | Z | Z | モーター コースト (高速減衰) |
1 | 0 | 1 | 1 | X | L | H | L | H | 逆方向 |
1 | 1 | 0 | 1 | X | H | L | H | L | 順方向 |
1 | 1 | 1 | 1 | X | L | L | L | L | モーター ブレーキ (低速減衰) |