JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8847 は、過電流保護トリップによって過電流から保護されています。各 FET の OCP 回路は、ゲート駆動を止めることにより FET に流れる電流をディスエーブルします。この過電流検出が OCP グリッチ除去時間 (tOCP) より長く続くと、H ブリッジのすべての FET (または独立したインターフェイスのハーフ ブリッジ) がディスエーブルされて、nFAULT ピンが Low に駆動されます。DRV8847 デバイスはリトライ時間 tRETRY が発生するまでディスエーブルされたままになりますが、DRV8847S デバイスには自動リトライまたはラッチ モードを選択できるプログラム可能なオプションがあります。