JAJSFL8C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8847 デバイスは、ユーザー要件に応じて 4 つの動作モードに構成できます。MODE ピンと IN3 ピンを使用して、DRV8847 は 4 種類のインターフェイス (4 ピン インターフェイス、2 ピン インターフェイス、並列ブリッジ インターフェイス、独立ブリッジ インターフェイス) のいずれかに構成されます。モードの選択は、DRV8847S デバイス バリアントの I2C レジスタを使用して行います (セクション 7.5 セクションを参照)。 表 7-2 に、ブリッジの動作モードを選択するための各種構成を示します。
nSLEEP | モード | IN3 | インターフェイス |
---|---|---|---|
0 | X | X | スリープ・モード |
1 | 0 | X | 4 ピン インターフェイス |
1 | 1 | 0 | 2 ピン インターフェイス |
1 | 1 | 1 | 並列ブリッジ・インターフェイス |
1 | Z | X | 独立のブリッジ・インターフェイス |
ドライバ動作中は MODE ピンはラッチされません。したがって、テキサス・インスツルメンツでは、いかなる場合でもこのピンをコントローラに接続して使用することは推奨していません。