JAJSHH8B August 2019 – January 2021 DRV8874-Q1
PRODUCTION DATA
電源投入時に PMODE ピンが論理 High の場合、デバイスは PWM モードにラッチされます。PWM モードでは、nSLEEP ピンを論理 Low にしなくても H ブリッジは Hi-Z 状態に移行できます。表 7-4 に、PWM モードの真理値表を示します。
nSLEEP | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | Hi-Z | Hi-Z | スリープ (H ブリッジ Hi-Z) |
1 | 0 | 0 | Hi-Z | Hi-Z | コースト (H ブリッジ Hi-Z) |
1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 (OUT2 → OUT1) |
1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 (OUT1 → OUT2) |
1 | 1 | 1 | L | L | ブレーキ (ローサイド・スロー・ディケイ) |