JAJSHH8B August 2019 – January 2021 DRV8874-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | VM | -0.3 | 40 | V |
グランド・ピン間の電圧差 | GND、PGND | -0.3 | 0.3 | V |
チャージ・ポンプ・ピン電圧 | CPH、VCP | VVM – 0.3 | VVM + 7 | V |
チャージ・ポンプ・ローサイド・ピン電圧 | CPL | -0.3 | VVM + 0.3 | V |
ロジック・ピン電圧 | EN/IN1、IMODE、nSLEEP、PH/IN2、PMODE | -0.3 | 5.75 | V |
オープン・ドレイン出力ピン電圧 | nFAULT | -0.3 | 5.75 | V |
出力ピン電圧 | OUT1、OUT2 | -0.9 | VVM + 0.9 | V |
出力ピン電流 | OUT1、OUT2 | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
比例電流出力ピン電圧 | IPROPI | -0.3 | 5.75 | V |
-0.3 | VVM + 0.3 | V | ||
基準電圧入力ピン電圧 | VREF | -0.3 | 5.75 | V |
周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |