JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源投入時に PMODE ピンが論理 High の場合、デバイスは PWM モードにラッチされます。PWM モードでは、nSLEEP ピンを論理 Low にしなくても H ブリッジは Hi-Z 状態に移行できます。Table 4 に、PWM モードの真理値表を示します。
nSLEEP | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | スリープ、(H ブリッジ Hi-Z) |
1 | 0 | 0 | ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | コースト、(H ブリッジ Hi-Z) |
1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 (OUT2 → OUT1) |
1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 (OUT1 → OUT2) |
1 | 1 | 1 | L | L | ブレーキ、(ローサイド低速減衰) |