JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
略号 | 設計パラメータ | 設計値例 |
---|---|---|
VM | モータおよびドライバ電源電圧 | 24V |
VCC | コントローラ電源電圧 | 3.3V |
IRMS1 | 出力 1 RMS 電流 | 0.5A |
IPEAK1 | 出力 1 ピーク電流 | 1A |
IRMS2 | 出力 2 RMS 電流 | 0.25A |
IPEAK2 | 出力 2 ピーク電流 | 0.5A |
fPWM | スイッチング周波数 | 20kHz |
AIPROPI | 電流センス・スケーリング係数 | 1000µA/A |
RIPROPI | IPROPI 外付け抵抗 | 2.5kΩ |
VADC | コントローラ ADC 基準電圧 | 3.3V |
TA | PCB 周囲温度 | –20~85℃ |
TJ | デバイスの最大接合部温度 | 150℃ |
RθJA | デバイスの接合部から周囲への熱抵抗 | 35 °C/W |