JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名前 | RGT | PWP | |||
CPH | 11 | 13 | PWR | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。X5R または X7R、22nF、VM 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。 | |
CPL | 12 | 14 | PWR | ||
EN/IN1 | 15 | 1 | I | H ブリッジ制御入力。「制御モード」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 | |
GND | 13 | 15 | PWR | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 | |
IMODE | 5 | 7 | I | 電流レギュレーションおよび過電流保護モード。「電流レギュレーション」を参照してください。クワッドレベル (4値) 入力。 | |
IPROPI | 4 | 6 | O | 負荷電流に比例するアナログ電流出力。「電流センシング」を参照してください。 | |
nFAULT | 2 | 4 | OD | フォルト (異常) 通知出力。フォルト条件の間 Low になります。オープンドレイン動作の場合、外付けプルアップ抵抗を接続します。「保護回路」を参照してください。 | |
nSLEEP | 1 | 3 | I | スリーブ・モード入力。論理 High でデバイスをイネーブルします。論理 Low で低消費電力スリープ・モードに移行します。「デバイスの機能モード」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 | |
OUT1 | 6 | 8 | O | H ブリッジ出力。モータまたはその他の負荷に接続します。 | |
OUT2 | 8 | 10 | O | H ブリッジ出力。モータまたはその他の負荷に接続します。 | |
PGND | 7 | 9 | PWR | デバイスの電源グランド。システム・グランドに接続します。 | |
PH/IN2 | 16 | 2 | I | H ブリッジ制御入力。「制御モード」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 | |
PMODE | 14 | 16 | I | H ブリッジ制御入力モード。「制御モード」を参照してください。トライレベル (3 値) 入力。 | |
VCP | 10 | 12 | PWR | チャージ・ポンプの出力。X5R または X7R、100nF、16V セラミック・コンデンサを VCP ピンと VM ピンの間に接続します。 | |
VM | 9 | 11 | 電源 | 4.5V~37V 電源入力。VM 定格の 0.1µF バイパス・コンデンサと十分なバルク・コンデンサをグランドとの間に接続します。 | |
VREF | 3 | 5 | I | 内部電流レギュレーション制限を設定するための外部リファレンス電圧入力。「電流レギュレーション」を参照してください。 | |
PAD | — | — | — | サーマル・パッド。システム・グランドに接続します。 |