JAJSHE6A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | VM | –0.3 | 40 | V |
グランド・ピン間の電圧差 | GND、PGND | –0.3 | 0.3 | V |
チャージ・ポンプ・ピン電圧 | CPH、VCP | VVM – 0.3 | VVM + 7 | V |
チャージ・ポンプ・ローサイド・ピン電圧 | CPL | –0.3 | VVM + 0.3 | V |
論理ピン電圧 | EN/IN1、IMODE、nSLEEP、PH/IN2、PMODE | –0.3 | 5.75 | V |
オープンドレイン出力ピン電圧 | nFAULT | –0.3 | 5.75 | V |
出力ピン電圧 | OUT1、OUT2 | –0.9 | VVM + 0.9 | V |
出力ピン電流 | OUT1、OUT2 | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
比例電流出力ピン電圧 | IPROPI | –0.3 | 5.75 | V |
–0.3 | VVM + 0.3 | V | ||
参照入力ピン電圧 | VREF | –0.3 | 5.75 | V |
周囲温度 TA | –40 | 125 | °C | |
接合部温度 TJ | –40 | 150 | °C | |
保存温度 Tstg | –65 | 150 | °C |