- DRV8889/A-Q1:25℃で 900mΩ HS + LS
- DRV8899-Q1:25℃で 1200mΩ HS + LSDRV8889-Q1 および DRV8889A-Q1 は、最大 1.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング・モータ・ドライバであり、内部マイクロステッピング・インデクサ、スマート・チューン減衰テクノロジ、先進的なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。
本デバイスは、滑らかなモーション・プロファイルを実現するため、1/256 レベルまでのマイクロステッピングをサポートしています。内蔵電流検出機能を備えているため、2 つの外部抵抗を取り除くことができ、基板面積とコストを削減できます。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、効率向上とノイズ低減のための対応策を必要に応じて取ることができます。本デバイスは、スマート・チューン、低速、混合を含む 8 つの減衰モードを備えています。スマート・チューンでは、最適な電流レギュレーション性能が得られるように自動調整を行います。このデバイスは、コントローラが SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF 基準電圧をスケーリングする必要はありません。nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のステッパ・モーター・ドライバをご覧ください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8889QPWPRQ1 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
DRV8889QWRGERQ1 | VQFN (24) (ウェッタブル・フランク) | 4.00mm×4.00mm |
DRV8889AQPWPRQ1 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
DRV8889AQWRGERQ1 | VQFN (24) (ウェッタブル・フランク) | 4.00mm×4.00mm |