JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
最小 | 公称値 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
t(READY) | SPI 準備完了、VM > VRST | 1 | ms | ||
t(CLK) | SCLK の最小周期 | 100 | ns | ||
t(CLKH) | SCLK の最小 High 時間 | 50 | ns | ||
t(CLKL) | SCLK の最小 Low 時間 | 50 | ns | ||
tsu(SDI) | SDI 入力のセットアップ時間 | 20 | ns | ||
th(SDI) | SDI 入力のホールド時間 | 30 | ns | ||
td(SDO) | SDO 出力遅延時間、SCLK High から SDO 有効まで、CL = 20pF | 30 | ns | ||
tsu(nSCS) | nSCS 入力のセットアップ時間 | 50 | ns | ||
th(nSCS) | nSCS 入力のホールド時間 | 50 | ns | ||
t(HI_nSCS) | nSCS のアクティブ Low の前の最小 High 時間 | 2 | µs | ||
tdis(nSCS) | nSCS ディセーブル時間、nSCS High から SDO ハイ・インピーダンスまで | 10 | ns |