JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
RMS (平均) 電流は、IC の熱性能を考慮して決定します。RMS 電流は、25℃の代表的なシステムでのRDS(ON)、立ち上がりおよび立ち下がり時間、PWM 周波数、デバイスの静止電流、パッケージの熱的性能に基づいて計算されます。実動作時の RMS 電流は放熱と周囲温度に応じて上下する場合があります。
本デバイスの RMS 電流定格はブリッジあたり 1.1A です。