JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスの内蔵インデクサ・ ロジックを使用すると、各種ステップ・モードに対応できます。表 7-2 に示すとおり、SPI レジスタの MICROSTEP_MODE ビットを使用してステップ・モードを設定します。
MICROSTEP_MODE | ステップ・モード | |
---|---|---|
0000b | 100% 電流によるフルステップ (2 相励磁) | |
0001b | 71% 電流によるフルステップ (2 相励磁) | |
0010b | 非真円 1/2 ステップ | |
0011b | 1/2 ステップ | |
0100b | 1/4 ステップ | |
0101b | 1/8 ステップ | |
0110b | 1/16 ステップ | |
0111b | 1/32 ステップ | |
1000b | 1/64 ステップ | |
1001b | 1/128 ステップ | |
1010b | 1/256 ステップ |
表 7-3 に、フルステップ (71% 電流)、1/2 ステップ、1/4 ステップ、1/8 ステップ動作の電流の相対値とステップ方向を示します。マイクロステッピングの分解能がより高い場合も同じパターンに従います。AOUT 電流は電気角の正弦、BOUT 電流は電気角の余弦です。正電流は、駆動時に xOUT1 ピンから xOUT2 ピンに流れる電流と定義します。
STEP 入力の各立ち上がりエッジで、インデクサは表内の次の状態に移行します。この方向は、DIR ピンが論理 High の場合です。DIR ピンが論理 Low の場合、シーケンスは反転します。
ステップの実行中にステップ・モードが変更された場合、STEP の立ち上がりエッジで、インデクサは次の有効な状態に進み、新しいステップ・モード設定になります。
DIR = 0 かつ電気角がフルステップ角 (45、135、225、315 度) である場合に、いずれかのマイクロステップ・モードからフルステップ・モードに変更した後、インデクサが進むには STEP ピンに 2 つの立ち上がりエッジが必要です。最初のパルスでは電気角は変化しません。2 番目のパルスで、インデクサは次のフルステップ角に進みます。
初期状態は電気角 45° です。この状態には、電源投入後、電圧誤動作防止ロジック解除後、スリープ・モード解除後のいずれかで移行します。
1/8 ステップ | 1/4 ステップ | 1/2 ステップ | フルステップ 71% | AOUT 電流 (フルスケールに対する %) | BOUT 電流 (フルスケールに対する %) | 電気角 (度) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
2 | 20 | 98 | 11 | |||
3 | 2 | 38 | 92 | 23 | ||
4 | 56 | 83 | 34 | |||
5 | 3 | 2 | 1 | 71 | 71 | 45 |
6 | 83 | 56 | 56 | |||
7 | 4 | 92 | 38 | 68 | ||
8 | 98 | 20 | 79 | |||
9 | 5 | 3 | 100 | 0 | 90 | |
10 | 98 | -20 | 101 | |||
11 | 6 | 92 | -38 | 113 | ||
12 | 83 | -56 | 124 | |||
13 | 7 | 4 | 2 | 71 | –71 | 135 |
14 | 56 | –83 | 146 | |||
15 | 8 | 38 | –92 | 158 | ||
16 | 20 | –98 | 169 | |||
17 | 9 | 5 | 0 | –100 | 180 | |
18 | -20 | –98 | 191 | |||
19 | 10 | -38 | –92 | 203 | ||
20 | -56 | –83 | 214 | |||
21 | 11 | 6 | 3 | –71 | –71 | 225 |
22 | –83 | -56 | 236 | |||
23 | 12 | –92 | -38 | 248 | ||
24 | –98 | -20 | 259 | |||
25 | 13 | 7 | –100 | 0 | 270 | |
26 | –98 | 20 | 281 | |||
27 | 14 | –92 | 38 | 293 | ||
28 | –83 | 56 | 304 | |||
29 | 15 | 8 | 4 | –71 | 71 | 315 |
30 | -56 | 83 | 326 | |||
31 | 16 | -38 | 92 | 338 | ||
32 | -20 | 98 | 349 |
表 7-4 に、100% のフルスケール電流によるフルステップ動作を示します。このステッピング・モードは、71% の電流によるフルステップ・モードよりも多くの電力を消費しますが、高いモータ RPM で高トルクを実現できます。
フルステップ 100% | AOUT 電流 (フルスケールに対する %) | BOUT 電流 (フルスケールに対する %) | 電気角 (度) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 45 |
2 | 100 | -100 | 135 |
3 | -100 | -100 | 225 |
4 | -100 | 100 | 315 |
表 7-5 に、非真円 1/2 ステップ動作を示します。このステッピング・モードは真円 1/2 ステップ動作よりも多くの電力を消費しますが、高いモータ RPM で高トルクを実現できます。
非真円 1/2 ステップ | AOUT 電流 (フルスケールに対する %) | BOUT 電流 (フルスケールに対する %) | 電気角 (度) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 0 |
2 | 100 | 100 | 45 |
3 | 100 | 0 | 90 |
4 | 100 | –100 | 135 |
5 | 0 | –100 | 180 |
6 | –100 | –100 | 225 |
7 | –100 | 0 | 270 |
8 | –100 | 100 | 315 |