JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
ダイ温度が低温警告のトリップ・ポイント (TUTW) を下回ると、SPI レジスタの UTW ビットと TF ビットがセットされます。デバイスの動作は継続され、追加動作が実行されることはありません。ダイ温度が低温警告のヒステリシス・ポイント (THYS_UTW) を上回ると、UTW ビットと TF ビットは自動的にクリアされます。また、SPI レジスタの TW_REP ビットを 1b に設定することで、nFAULT ピンでフォルトを通知し、かつ SPI レジスタの FAULT ビットをセットするように UTW ビットを構成することもできます。この状態の間、チャージ・ポンプはアクティブのまま維持されます。