JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD、VSDO) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | DRVOFF = 0、nSLEEP = 1、出力なし | 5 | 7 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード | 75 | μs | ||
tRESET | nSLEEP リセット・パルス | nSLEEP = Low でフォルト・レジスタをクリアするのみ | 18 | 35 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | DRV8889-Q1、nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.6 | 0.9 | ms | |
DRV8889A-Q1、nSLEEP = 1 で SPI 準備完了 | 100 | 200 | μs | |||
tON | ターンオン時間 | DRV8889-Q1、VM > UVLO で出力遷移 | 0.6 | 0.9 | ms | |
DRV8889A-Q1、SPI 準備完了、VM > UVLO で出力遷移 | 0.4 | 0.9 | ms | |||
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、6V < VVM < 45V | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | VM + 5 | V | |||
f(VCP) | チャージ・ポンプ・スイッチング周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 400 | kHz | ||
ロジック・レベル入力 (STEP、DIR、nSLEEP、nSCS、SCLK、SDI、DRVOFF) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力ロジック High 電圧 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力ロジック・ヒステリシス | 150 | mV | |||
IIL1 | 入力ロジック Low 電流 | VIN = 0V (nSCS、DRVOFF) | 8 | 12 | μA | |
IIL2 | 入力ロジック Low 電流 | VIN = 0V | –1 | 1 | μA | |
IIH1 | 入力ロジック High 電流 | VIN = DVDD (nSCS、DRVOFF) | 500 | nA | ||
IIH2 | 入力ロジック High 電流 | VIN = 5V | 50 | μA | ||
プッシュプル出力 (SDO) | ||||||
RPD,SDO | 内部プルダウン抵抗 | 5mA 負荷、GND 基準 | 40 | 75 | Ω | |
RPU,SDO | 内部プルアップ抵抗 | 5mA 負荷、VSDO 基準 | 30 | 60 | Ω | |
ISDO | SDO リーク電流 | SDO = VSDO および 0V | -1 | 1 | μA | |
制御出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力ロジック Low 電圧 | IO = 5mA | 0.4 | V | ||
IOH | 出力ロジック High リーク電流 | VVM = 13.5V | –1 | 1 | μA | |
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ONH) | ハイサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = -1A | 450 | 550 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -1A | 700 | 850 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -1A | 780 | 950 | mΩ | |||
RDS(ONL) | ローサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = 1A | 450 | 550 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 1A | 700 | 850 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 1A | 780 | 950 | mΩ | |||
tSR | 出力スルーレート | SR = 00b、VM = 13.5V、IO = 0.5A | 10 | V/µs | ||
SR = 01b、VM = 13.5V、IO = 0.5A | 35 | |||||
SR = 10b、VM = 13.5V、IO = 0.5A | 50 | |||||
SR = 11b、VM = 13.5V、IO = 0.5A | 105 | |||||
PWM 電流制御 (VREF) | ||||||
KV | トランスインピーダンス・ゲイン | 2.2 | V/A | |||
tOFF | PWM オフ時間 | TOFF = 00b | 7 | μs | ||
TOFF = 01b | 16 | |||||
TOFF = 10b | 24 | |||||
TOFF = 11b | 32 | |||||
ΔITRIP | 電流トリップ精度 | IO = 1.5A、10%~20% 電流設定 | –13 | 10 | % | |
IO = 1.5A、20%~67% 電流設定 | –8 | 8 | ||||
IO = 1.5A、67%~100% 電流設定 | –7.5 | 7.5 | ||||
IO,CH | AOUT と BOUT の電流マッチング | IO = 1.5A | –2.5 | 2.5 | % | |
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり | 4.15 | 4.25 | 4.35 | V |
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり | 4.25 | 4.35 | 4.45 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
VRST | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) リセット | VM 立ち下がり、デバイス・リセット、SPI 通信なし | 3.9 | V | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり、CPUV 通知 | VM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護 | いずれかの FET を流れる電流 | 2.4 | A | ||
tOCP | 過電流グリッチ除去時間 | VVM < 37V | 3 | μs | ||
VVM ≥ 37V | 0.5 | |||||
tRETRY | 過電流リトライ時間 | OCP_MODE = 1b | 4 | ms | ||
tOL | 開放負荷検出時間 | DRV8889-Q1、EN_OL = 1b | 200 | ms | ||
DRV8889A-Q1、EN_OL = 1b、OL_TIME = 00b | 200 | |||||
DRV8889A-Q1、EN_OL = 1b、OL_TIME = 01b | 125 | |||||
DRV8889A-Q1、EN_OL = 1b、OL_TIME = 10b | 75 | |||||
DRV8889A-Q1、EN_OL = 1b、OL_TIME = 11b | 3 | |||||
IOL | 開放負荷電流スレッショルド | 30 | mA | |||
TOTW | 過熱警告 | ダイ温度 TJ | 135 | 150 | 165 | °C |
TUTW | 低温警告 | ダイ温度 TJ | -25 | -10 | 5 | ℃ |
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
THYS_OTSD | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | ℃ | ||
THYS_OTW | 過熱警告ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | ℃ | ||
THYS_UTW | 低温警告ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 10 | °C |