JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
このモードでは、OTSD イベントの後、すべての出力がディセーブルされ、nFAULT ピンが Low に駆動されます。SPI レジスタの FAULT ビット、TF ビット、OTS ビットが High にラッチされます。接合部温度が、過熱スレッショルド限界値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD – THYS_OTSD) を下回ると、通常動作に復帰します (モータ・ドライバの動作の開始、nFAULT ラインの解放、FAULT ビットの Low への遷移)。TF ビットと OTS ビットは、High にラッチされ、過熱状態が発生していたことを示します。これは、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP リセット・パルスのいずれかによって障害クリア・コマンドが発行されるまで維持されます。