JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
このセクションの熱解析では、HTSSOP と VQFN の両方のパッケージについて、2 種類の銅箔厚さ (1oz、2oz)、6 種類の銅箔面積 (1cm2、2cm2、4cm2、8cm2、16cm2、32cm2) の 2 層および 4 層 PCB に注目します。
図 8-13 と図 8-14 に、それぞれ HTSSOP パッケージと VQFN パッケージのための PCB の最上層 (2 層 / 4 層共通) を示します。PCB の最上層、中間層 1、最下層はグランド・プレーンで埋められ、中間層 2 は電源プレーンで埋められています。
HTSSOP の場合、300µm のドリル直径、25µm の銅めっきの 4 x 3 サーマル・ビア配列がデバイス・パッケージの直下に配置されています。VQFN の場合、300µm のドリル直径、25µm の銅めっきの 2 x 2 サーマル・ビア配列がデバイス・パッケージの直下に配置されています。サーマル・ビアは、必要に応じて最上層、最下層、中間層 1 (グランド・プレーン) を接続しています。中間層と最下層はサイズ A * A で形成されています (2 層設計 / 4 層設計共通)。VQFN パッケージの場合、デバイスのランド領域外の最上層に銅箔は存在しません。
表 8-3 に、各種 PCB タイプでの各種 PCB 層の銅箔の厚さをまとめます。PCB 寸法 (A) と PCB 銅箔面積の関係を表 8-4 (HTSSOP パッケージ) と表 8-5 (VQFN パッケージ) にまとめます。
PCB のタイプ | 銅厚 | 上層 | 下層 | 中間層 1 | 中間層 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 層 | 1oz PCB | 1oz | 1oz | 該当なし | |
2oz PCB | 2oz | 2oz | |||
4 層 | 1oz PCB | 1oz | 1oz | 1oz | 1oz |
2oz PCB | 2oz | 2oz | 1oz | 1oz |
銅箔面積 (cm2) | 寸法 (A) (mm) |
---|---|
1cm2 | 13.31 mm |
2 cm2 | 17.64 mm |
4 cm2 | 23.62 mm |
8 cm2 | 31.98 mm |
16 cm2 | 43.76 mm |
32 cm2 | 60.36 mm |
銅箔面積 (cm2) | 寸法 (A) (mm) |
---|---|
1cm2 | 10.00 mm |
2 cm2 | 14.14 mm |
4 cm2 | 20.00 mm |
8 cm2 | 28.28 mm |
16 cm2 | 40.00 mm |
32 cm2 | 56.57 mm |