JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
H ブリッジで電流が出力されると (ドライブ・フェーズの開始)、電流検出コンパレータ出力を一定時間 (tBLANK) 無視した後、電流検出回路を有効にします。ブランキング時間は、PWM の最小駆動時間も設定します。低速減衰フェーズが終わってドライブ・フェーズに移行する際のブランキング時間は約 500ns です。高速減衰フェーズが終わってドライブ・フェーズに移行する際のおおよそのブランキング時間を以下の表に示します。
SLEW_RATE | ブランキング時間 (tBLANK) |
---|---|
00b | 5.6μs |
01b | 2μs |
10b | 1.5μs |
11b | 860ns |