JAJSL86A January   2021  – May 2022 DRV8935

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ブリッジ制御と電流レギュレーション
      2. 7.3.2 ディケイ・モード
        1. 7.3.2.1 ブランキング時間
      3. 7.3.3 チャージ・ポンプ
      4. 7.3.4 リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5 論理およびクワッドレベル・ピン構造図
      6. 7.3.6 nFAULT ピン
      7. 7.3.7 保護回路
        1. 7.3.7.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.7.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
        3. 7.3.7.3 過電流保護 (OCP)
        4. 7.3.7.4 サーマル・シャットダウン (OTSD)
        5. 7.3.7.5 フォルト条件のまとめ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ・モード (nSLEEP = 0)
      2. 7.4.2 動作モード (nSLEEP = 1)
      3. 7.4.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 7.4.4 機能モードのまとめ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流レギュレーション
      3. 8.2.3 消費電力の計算とアプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 バルク・コンデンサ
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内、GND 基準 (特に記述のない限り)
最小 最大 単位
電源電圧 (VM) –0.3 35 V
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) –0.3 VVM + 7 V
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) –0.3 VVM V
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) –0.3 VVM V
内部レギュレータ電圧 (DVDD) –0.3 5.75 V
制御ピン電圧 (IN1、IN2、IN3、IN4、nFAULT、TOFF) –0.3 5.75 V
オープンドレイン出力電流 (nFAULT) 0 10 mA
リファレンス入力ピン電圧 (VREF12、VREF34) –0.3 5.75 V
巻線出力ピン電圧 (連続) (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) –1 VVM + 1 V
巻線出力ピン電圧 (過渡 100ns) (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) –3 VVM + 3 V
ピーク駆動電流 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) 内部的に制限 A
動作時周囲温度、TA –40 125 °C
動作時の接合部温度、TJ –40 150 °C
保管温度、Tstg –65 150 °C
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。