JAJSL86A January   2021  – May 2022 DRV8935

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ブリッジ制御と電流レギュレーション
      2. 7.3.2 ディケイ・モード
        1. 7.3.2.1 ブランキング時間
      3. 7.3.3 チャージ・ポンプ
      4. 7.3.4 リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5 論理およびクワッドレベル・ピン構造図
      6. 7.3.6 nFAULT ピン
      7. 7.3.7 保護回路
        1. 7.3.7.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 7.3.7.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
        3. 7.3.7.3 過電流保護 (OCP)
        4. 7.3.7.4 サーマル・シャットダウン (OTSD)
        5. 7.3.7.5 フォルト条件のまとめ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ・モード (nSLEEP = 0)
      2. 7.4.2 動作モード (nSLEEP = 1)
      3. 7.4.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 7.4.4 機能モードのまとめ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流レギュレーション
      3. 8.2.3 消費電力の計算とアプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 バルク・コンデンサ
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン機能

ピン種類説明
名称PWPRGE
IN12520IPWM 入力。ハーフブリッジ 1 の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
IN22419IPWM 入力。ハーフブリッジ 2 の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
IN32318IPWM 入力。ハーフブリッジ 3 の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
IN42217IPWM 入力。ハーフブリッジ 4 の状態をロジック制御します。内部プルダウン。
OUT14、53Oハーフブリッジ 1 の出力。
OUT26、74Oハーフブリッジ 2 の出力。
OUT310、116Oハーフブリッジ 3 の出力。
OUT48、95Oハーフブリッジ 4 の出力。
VREF121813I基準電圧入力ピン。ハーフブリッジ 1 および 2 の電流レベルを制御します。
VREF341712I基準電圧入力ピン。ハーフブリッジ 3 および 4 の電流レベルを制御します。
NC20、2115、16-未接続。
CPH2823PWRチャージ・ポンプのスイッチング・ノード。X7R、0.022μF、VM 定格セラミック・コンデンサを CPH と CPL の間に接続します。
CPL2722
GND149PWRデバイスのグランド。システム・グランドに接続します。
TOFF1914I電流チョッピング中のオフ時間を設定します。クワッド・レベル・ピン。
DVDD1510PWRロジック電源電圧。X7R、0.47μF~1μF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサを GND との間に接続します。
VCP124Oチャージ・ポンプの出力。X7R、0.22μF、16V セラミック・コンデンサを VM との間に接続します。
VM2、131、8PWR電源。電源電圧に接続し、VM 定格の 2 つの 0.01μF セラミック・コンデンサ (各ピンに 1 つずつ) と 1 つのバルク・コンデンサを使用して PGND にバイパスします。
PGND3、122、7PWRハーフブリッジすべての共通電源グランド・ピン。システム・グランドに接続します。
nFAULT1611Oフォルト通知。フォルト条件によりロジック Low に駆動。オープン・ドレイン出力には外部プルアップ抵抗が必要です。
nSLEEP2621Iスリープ・モード入力。ロジック High でデバイスをイネーブル。ロジック Low で低消費電力スリープ・モードに移行。内部プルダウン抵抗。
PAD---サーマル・パッド。システム・グランドに接続します。