JAJSL86A January 2021 – May 2022 DRV8935
PRODUCTION DATA
DRV8935 は、産業用アプリケーション向けに 4 つのハーフブリッジ・ドライバを提供します。このデバイスは、最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動するために使用できます。各チャネルの出力段は、ハーフブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。
DRV8935 は単一の電源で動作し、4.5~33V の広い入力電源電圧範囲をサポートします。DRV8935 は、チャネルごとに最大 2.5A のピーク電流または 1.75A の RMS 出力電流を供給できます (PCB 設計に依存)。
低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、各 FET の過電流保護、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8935PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8935PRGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |