JAJSKX0 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
最小 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 48 | V |
VI | 論理レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VREF | 基準 RMS 電圧範囲 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
ƒPWM | 適用される PWM 信号(IN1、IN2、IN3、IN4) | 0 | 100 | kHz |
IFS | ピーク出力電流 (MODE = 0 または 330kΩ を GND との間に接続) | 0 | 2.5 | A |
ピーク出力電流 (MODE = 1) | 0 | 5 | A | |
ピーク出力電流 (MODE = ハイ・インピーダンス) | 0 | 10 | A | |
TA | 動作時の周囲温度 | –40 | 125 | °C |
TJ | 動作時のジャンクション温度 | –40 | 150 | °C |