JAJSKX0 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
最小 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | –0.3 | 50 | V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | –0.3 | VVM + 7 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | –0.3 | VVM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | –0.3 | VVM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | –0.3 | 5.75 | V |
制御およびリファレンス・ピン電圧 (IN1、IN2、IN3、IN4、nFAULT、RSVD / EN1、TOFF / EN2、MODE、VREF12 / EN3、VREF34 / EN4) | –0.3 | 5.75 | V |
オープンドレイン出力電流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
巻線出力ピン電圧 (連続) (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | –1 | VVM + 1 | V |
巻線出力ピン電圧 (過渡 100ns) (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | –3 | VVM + 3 | V |
ピーク駆動電流 (OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | 内部的に制限 | A | |
動作時周囲温度、TA | –40 | 125 | °C |
動作時の接合部温度、TJ | –40 | 150 | °C |
保管温度、Tstg | –65 | 150 | °C |