DATA SHEET
DS125BR800 低消費電力、12.5Gbps、8チャネル・リピータ、入力イコライゼーションおよび出力ディエンファシス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- システムの相互運用性が確認された総合的なファミリ
- DS125BR111:1レーンのリピーター
- DS125BR401:4レーンのリピーター
- DS125BR800:8チャネルのリピーター
- DS125MB203:2ポートの2:1/1:2 MUX/スイッチ
- DS125DF410:CDR付きの4チャネル・リタイマ
- 65mW/チャネル(標準値)の低消費電力で、未使用のチャネルは電源オフ可能
- PCIeおよび10G-KRのリンク・トレーニング・サポート用の「制限なし」出力
- 先進の信号コンディショニング機能
- 6.25GHzにおいて最高30dBの受信イコライゼーション
- 最大-12dBの送信ディエンファシス
- 送信出力電圧制御:700mV~1300mV
- ピン選択、EEPROM、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
- 単一電源:2.5Vまたは3.3V (選択可能)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- HBM ESD定格:3kV
- フロースルーのピン配置:54ピンのWQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
- サポート・プロトコル
- sRIO、Infiniband、Interlaken、CPRI、OBSAI
- その他の専用インターフェイス(最高12.5Gbps)