DS160PT801 は、高性能の 8 レーン (16 チャネル) PCI-Express プロトコル対応リタイマであり、最大 16GT/s の標準 PCIe データ・レートをすべてサポートしていますチップ間のマザーボード・リンクから、より複雑なマルチコネクタ・システム・トポロジまで、高速 PCIe シリアル・リンクの到達範囲と堅牢性を拡張するために使用されます。
DS160PT801 は、共通クロックと独立リファレンス・クロックの両方のアーキテクチャをサポートしており、スペクトラム拡散クロックを使用する場合と使用しない場合があります。これにより、システム・クロック・アーキテクチャをきわめて柔軟に定義できます。
DS160PT801 の 8 つのレーンは、2 つの x4 リンクに分岐させて、異なるシステム・トポロジをサポートできます。
コンパクトでありながら製造が容易な BGA パッケージは、優れた放熱性能を実現すると同時に、1RU ライザー・カードなどスペースに制約のあるアプリケーションで最適な配置を可能にします。この特長により、ソリューション全体のサイズ、PCB 配線の複雑さ、部品コストを低減できます。
診断機能としては、帯域内レシーバのマージニング、帯域外の非破壊的な水平または垂直アイ・マージン・モニタ、レシーバ・ループバック、エンコード・エラー検出、オン・ダイ温度センサなどがあります。これらの機能は、リンク・マージンの測定に役立つとともに、時間の経過に伴うシステムの健全性を監視するためにも使用できます。
DS160PT801 は、SMBus インターフェイスを介して構成可能です。初期構成は、外部 EEPROM から自動的にロードできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS160PT801 | FCCSP (332) | 8.50mm × 13.40mm |