JAJSK97A
December 2020 – July 2022
DS160PT801
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device Comparison
6
Device and Documentation Support
6.1
Device Support
6.1.1
Development Support
6.1.2
12.1.2 Device Nomenclature
6.2
Documentation Support
6.2.1
Related Documentation
6.3
Receiving Notification of Documentation Updates
6.4
サポート・リソース
6.5
Trademarks
6.6
Electrostatic Discharge Caution
6.7
Glossary
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ACB|332
MPBGAN6A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsk97a_oa
1
特長
8 レーン (16 チャネル) プロトコル対応 PCI EXPRESS® リタイマ、16.0、8.0、5.0、2.5GT/s の各インターフェイスをサポート
チップ間通信 (ICC) によりデュアル・チップ・リンク幅のスケーリングが可能、16 レーンの Gen-4 リタイマを形成
共通クロック、拡散スペクトラム・クロック (SSC) なしの独立したリファレンス・クロック、SSC付きの独立したリファレンス・クロックをサポート
2x4 の分岐をサポート
PCIe® Gen 4 の最大チャネル損失に対応する、アダプティブな受信 CTLE および DFE
イコライザのトレーニングをサポート
低レイテンシのアーキテクチャ
オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM) および PCIe 受信マージン設定機能
小型 8.50mm × 13.40mm BGA パッケージ
フロースルー・ピン配置により、2つの信号層の信号ブレークアウトが可能
標準の1.00mm BGA PCB 製造に適合
デュアル電源:1.17V、1.8V
外部 EEPROM または I2C コントローラを使用した I2C 構成 (最大1MHz)
産業用温度範囲:-40℃~85℃