DATA SHEET
DS250DF230 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 信号コンディショニング内蔵のデュアル・チャネル・マルチレート・リタイマ
- すべてのチャネルは独立に 19.6~25.8Gbps でロック (12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に低いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ・レートで 500ps 未満 (標準値)
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ (CTLE)
- 連続的なアダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ (DFE) により、温度範囲全体にわたってチャネル損失の大きな変動を補償可能
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB のチャネル損失をサポート
- オンチップのアイ・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 2×2 クロスポイントを内蔵
- システム・クロック同期アプリケーション用に、チャネル 0 で復元クロックを利用可能
- 単一電源で動作し、低ジッタの基準クロックは不要
- 広い範囲の温度でロック状態を維持