DS250DF410 デバイスは、信号コンディショニング機能を備えた 4 チャネル、マルチレート・リタイマです。10~15 以下のビット・エラー・レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。
DS250DF410の各チャネルは、20.2752Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF410は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS250DF410 | ABM (101) | 6.00mm×6.00mm |