自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|
| tPHLD | 差動伝搬遅延 (High から Low) | CL = 15pF | 1.0 | 1.8 | 3.5 | ns |
| tPLHD | 差動伝搬遅延 (Low から High) | VID = 200mV | 1.0 | 1.7 | 3.5 | ns |
| tSKD1 | 差動パルス スキュー |tPHLD - tPLHD| (3) | (図 5-1 および図 5-2) | 0 | 100 | 400 | ps |
| tSKD3 | 差動部品間スキュー (4) | | 0 | 0.3 | 1.0 | ns |
| tSKD4 | 差動部品間スキュー (5) | | 0 | 0.4 | 1.5 | ns |
| tTLH | 立ち上がり時間 | | | 350 | 800 | ps |
| tTHL | 立ち下がり時間 | | | 175 | 800 | ps |
| fMAX | 最大動作周波数 (6) | | 200 | 250 | | MHz |
(1) CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
(2) 特に記述のない限り、すべてのテスト用のジェネレータ波形は f = 1MHz、ZO = 50Ω、tr および tf (0%〜100%) ≤ 3ns (IN±) です。
(3) tSKD1 は、同じチャネルの正方向エッジと負方向エッジの差動伝搬遅延時間の大きさの差です。
(4) tSKD3 は部品間スキューで、デバイス間のあらゆるイベントの差動チャネル間スキューです。この仕様は、VDD が同じで動作温度範囲の差が 5℃以内のデバイスに適用されます。
(5) tSKD4 は部品間スキューで、デバイス間のあらゆるイベントの差動チャネル間スキューです。この仕様は、推奨動作温度範囲、電圧範囲、プロセス分布全体に適用されます。t SKD4 は |Max − Min| 差動伝搬遅延として定義されます。
(6) fMAX ジェネレータの入力条件:tr = tf < 1ns (0%〜100%)、50% デューティ サイクル、差動 (1.05V〜1.35 ピーク ツー ピーク)。出力条件:60%/40% デューティ サイクル、VOL (最大 0.4V)、VOH (最小 2.4V)、負荷 = 15pF (浮遊およびプローブ)。このパラメータは設計により保証されています。この制限値は、PVT 範囲全体でのデバイスの統計分析と遷移時間 (tTLH および tTHL) に基づいています。
(1) 「絶対最大定格」とは、それを超えた場合にデバイスの安全性を保証できない値を表します。デバイスがこれらの制限値で動作することを暗に示すものではありません。デバイスの動作条件は
セクション 4.3 に規定されています。
(1) デバイスのピンに流れ込む電流は正と定義されます。デバイスのピンから流れ出る電流は負と定義されます。特に記述のない限り、すべての電圧はグランドを基準としています (VID など)。
(1) ESD 定格:
- DS90LV012A:
- HBM (1.5kΩ、100pF) ≥ 2kV
- EIAJ (0Ω、200pF) ≥ 900V
- CDM ≥ 2000V
- IEC 直接 (330Ω、150pF) ≥ 5kV
- DS90LT012A:
- HBM (1.5kΩ、100pF) ≥ 2kV
- EIAJ (0Ω、200pF) ≥ 700V
- CDM ≥ 2000V
- IEC 直接 (330Ω、150pF) ≥ 7kV
(1) 出力短絡電流 (IOS) は大きさのみとして規定されており、マイナス記号は方向のみを示します。一度に短絡される出力は 1 つのみとし、接合部温度の仕様を超えないようにしてください。
(1) VDD は常に IN+ および IN- 電圧より高くなります。IN+ と IN- の電圧範囲は、VDD = 2.7V の場合は -0.05V〜+2.35V、VDD = 3.0V〜3.6V の場合は |VID|/2〜VDD - 0.3V です。VDD = 2.7V で VCM = 0.05V〜2.35V の場合、VDD = 3.0V〜3.6V で VCM = |VID|/2〜VDD - 0.3V の場合は、VID は 100mV を超えることはできません 。