JAJS963E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 スイッチング特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 終端
      2. 6.2.2 スレッショルド
      3. 6.2.3 フェイルセーフ機能
      4. 6.2.4 LVDS 伝送ラインのプローブ
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 差動トレース
    3. 9.3 ケーブルとコネクタ、一般的なコメント
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スレッショルド

LVDS 規格 (ANSI/TIA/EIA-644-A) では、LVDS レシーバの最大スレッショルドとして ±100mV が規定されています。DS90LV012A および DS90LT012A は、-100mV〜0V の拡張スレッショルド領域をサポートしています。これはフェイルセーフ バイアスに役立ちます。図 6-3 の電圧伝達曲線 (VTC) にスレッショルド領域を示します 。標準的な DS90LV012A または DS90LT012A LVDS レシーバは、約 -30mV でスイッチします。VID = 0V の場合、出力は High 状態になることに注意してください。+25mV の外部フェイルセーフ バイアスを印加すると、標準的な差動ノイズ マージンはスイッチ点からバイアス点までの差になります。以下の例では、差動ノイズ マージン (DNM) は 55mV (+25mV - (-30mV)) になります。スレッショルド領域が -100mV〜0V に拡張されているため、(0V を基準とした) +25mV の小さな外部フェイルセーフ バイアスにより、DNM が十分な 55mV となります。±100mV の標準スレッショルド領域では、外部フェイルセーフ バイアスは +100mV または +125mV に対して +25mV にする必要があります。これにより、DS90LV012A または DS90LT012A に必要な強力なフェイルセーフ バイアスである 155mV の DNM が得られます。より広い DNM が必要な場合、抵抗値を変更することで、より強力なフェイルセーフ バイアス点を設定できます。

DS90LT012A DS90LV012A DS90LV012A および DS90LT012A LVDS レシーバの VTC図 6-3 DS90LV012A および DS90LT012A LVDS レシーバの VTC