JAJSGS7C September 2005 – July 2021 DS90LV011AH
PRODUCTION DATA
DS90LV011AH は LVDS ドライバで、データ・レートが高く低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。DS90LV011AH は電流モード・ドライバで、高い周波数でも低消費電力を維持できます。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
このデバイスは、5 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。LVDS 出力は、PCB レイアウトが簡単になるよう配置されています。差動ドライバ出力により電磁気干渉 (EMI) が低く、出力スイングは 350mV (標準値) と小さくなります。DS90LV011AH は、対になるシングル・ライン・レシーバ DS90LT012AH や、他の任意の TI 製 LVDS レシーバと組み合わせでき、高速な LVDS インターフェイスを実現できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90LV011AH | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |