JAJS963E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (VDD) | -0.3 | 4 | V | |
入力電圧 (IN+、IN−) | -0.3 | 3.9 | V | |
出力電圧 (TTL OUT) | -0.3 | 0.3 | V | |
出力短絡電流 | -100 | mA | ||
パッケージ電力散逸 | 25 | ℃ | ||
NGK パッケージ | 2.26 | W | ||
NGK パッケージをディレーティング | 18.1 | 25 | mW/°C | |
熱抵抗 (θJA) | 55.3 | C/W | ||
DBV パッケージ | 902 | mW | ||
DBV パッケージをディレーティング | 7.22 | 25 | mW/°C | |
熱抵抗 (θJA) | 138.5 | ℃/W | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |
リード温度、半田付け (4秒) | 260 | ℃ | ||
接合部温度 | 150 | ℃ | ||
ESD 定格(2) |