JAJS963E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
LVDS 規格 (ANSI/TIA/EIA-644-A) では、LVDS レシーバの最大スレッショルドとして ±100mV が規定されています。DS90LV012A および DS90LT012A は、-100mV〜0V の拡張スレッショルド領域をサポートしています。これはフェイルセーフ バイアスに役立ちます。図 6-3 の電圧伝達曲線 (VTC) にスレッショルド領域を示します 。標準的な DS90LV012A または DS90LT012A LVDS レシーバは、約 -30mV でスイッチします。VID = 0V の場合、出力は High 状態になることに注意してください。+25mV の外部フェイルセーフ バイアスを印加すると、標準的な差動ノイズ マージンはスイッチ点からバイアス点までの差になります。以下の例では、差動ノイズ マージン (DNM) は 55mV (+25mV - (-30mV)) になります。スレッショルド領域が -100mV〜0V に拡張されているため、(0V を基準とした) +25mV の小さな外部フェイルセーフ バイアスにより、DNM が十分な 55mV となります。±100mV の標準スレッショルド領域では、外部フェイルセーフ バイアスは +100mV または +125mV に対して +25mV にする必要があります。これにより、DS90LV012A または DS90LT012A に必要な強力なフェイルセーフ バイアスである 155mV の DNM が得られます。より広い DNM が必要な場合、抵抗値を変更することで、より強力なフェイルセーフ バイアス点を設定できます。