JAJS963E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 スイッチング特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 終端
      2. 6.2.2 スレッショルド
      3. 6.2.3 フェイルセーフ機能
      4. 6.2.4 LVDS 伝送ラインのプローブ
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 差動トレース
    3. 9.3 ケーブルとコネクタ、一般的なコメント
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

特に記述のない限り、電源電圧および動作温度範囲内。 (1)(2)
パラメータテスト条件ピン最小値代表値最大値単位
VTH差動入力 High スレッショルド規定された同相電圧 (VCM) 範囲全体で有効。(3)IN+、IN−-300mV
VTL差動入力 Low スレッショルド-100-30mV
VCM同相電圧VDD = 2.7V、VID = 100mV0.052.35V
VDD = 3.0V〜3.6V、VID = 100mV0.05VDD - 0.3VV
IIN入力電流 (DS90LV012A)VIN = +2.8VVDD = 3.6V または 0V-10±1+10μA
VIN = 0V-10±1+10μA
VIN = +3.6VVDD = 0V-20+20μA
ΔIINIIN の大きさの変化VIN = +2.8VVDD = 3.6V または 0V4μA
VIN = 0V4μA
VIN = +3.6VVDD = 0V4μA
IIND差動入力電流VIN+ = +0.4V、VIN− = +0V33.94.4mA
(DS90LT012A)VIN+ = +2.4V、VIN− = +2.0V
RT内蔵終端抵抗 (DS90LT012A)102Ω
CIN入力容量IN+ = IN− = GND3pF
VOH出力 HIGH 電圧IOH = -0.4mA、VID = +200mVTTL OUT2.43.1V
IOH = -0.4mA、入力終端2.43.1V
IOH = -0.4mA、入力短絡2.43.1V
VOL出力 LOW 電圧IOL = 2mA、VID = -200mV0.30.5V
IOS出力短絡電流VOUT = 0V (4)-15-50-100mA
VCL入力クランプ電圧ICL = -18mA-1.5-0.7V
IDD無負荷時の消費電流入力オープンVDD5.49mA
デバイスのピンに流れ込む電流は正と定義されます。デバイスのピンから流れ出る電流は負と定義されます。特に記述のない限り、すべての電圧はグランドを基準としています (VID など)。
すべての標準値は、VDD = +3.3V、TA = +25℃ における値です。
VDD は常に IN+ および IN- 電圧より高くなります。IN+ と IN- の電圧範囲は、VDD = 2.7V の場合は -0.05V〜+2.35V、VDD = 3.0V〜3.6V の場合は |VID|/2〜VDD - 0.3V です。VDD = 2.7V で VCM = 0.05V〜2.35V の場合、VDD = 3.0V〜3.6V で VCM = |VID|/2〜VDD - 0.3V の場合は、VID は 100mV を超えることはできません 。
出力短絡電流 (IOS) は大きさとしてのみ規定されており、マイナス記号は方向のみを示します。一度に短絡される出力は 1 つのみとし、接合部温度の仕様を超えないようにしてください。