JAJS963E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
LVDS レシーバは、小さな差動信号 (20mV) を CMOS ロジック レベルまで増幅する高ゲインの高速デバイスです。レシーバのゲインが高く、スレッショルドが厳密であるため、ノイズが有効な信号として認識されないように注意する必要があります。
レシーバ内部のフェイルセーフ回路は、少量の電流をソース / シンクするように設計されており、レシーバ入力のフローティング、終端、短絡に対してフェイルセーフ保護 (High 出力電圧の安定した既知の状態) を供給します。
ノイズ レベルが高い場合は、(バイアスを強くするために) 値の小さい外付けプルアップおよびプルダウン抵抗を使用してフェイルセーフを強化できます。ドライバへの負荷と波形の歪みを最小限に抑えるため、プルアップおよびプルダウン抵抗は 5kΩ〜15kΩ の範囲にする必要があります。内部回路との互換性を確保するには、同相バイアス点を約 1.2V (1.75V 未満) に設定する必要があります。
DS90LV012A および DS90LT012A は元の ANSI EIA/TIA-644 仕様に準拠しており、新しく追加された ΔIIN 仕様を除き、新しい ANSI EIA/TIA-644-A 仕様にも準拠してい ます。内部フェイルセーフ回路のため、ΔIIN は規定された 6µA の最大値を満たすことができません。使用するレシーバが 10 個以下であれば、この例外は関係しません。
LVDS デバイスのフェイルセーフ バイアスの詳細については、AN-1194 (SNLA051) を参照してください。